arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GSC-G-1 M12-T18 Abbildung ähnlich

GSC-G-1 M12-T18

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Ident.-Nr. 430425

Lieferzeit auf Anfrage
Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

Caractéristiques des produits :
  • Vis de serrage pour corps de base
  • Utilisés pour fixer directement des moyens de serrage via le corps de base.
Caractéristiques techniques :
  • Convient pour des rainures en T: 18 mm
  • Filetage : M12
  • Poids: 0.26 kg
Filetage M12
Convient pour des rainures en T [mm] 18.0
Poids [kg] 0.26

Etendue de la livraison
Vis de serrage