arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Spannkraftmessgerät Stationär

Spannkraftmessgerät Stationär

Spannkraftmessgerät Standard
Universell einsetzbares Spannkraftmessgerät für stationäre Spannmittel

Vorteile – Ihr Nutzen

  • Universell einsetzbar
    Herstellerunabhängig für 2-, 3- oder 6-Backenfutter
  • Flexibel einstellbarer Spannbereich
    Messung unterschiedlicher Spanndurchmesser
  • Drahtlose Datenübertragung per App auf ein Industrie-Tablet und Export auf andere Endgeräte
    Schnelle und einfache Datenauswertung ohne lästige Kabel
  • Direkte Anzeige des Spannkraft-Drehzahl-Diagramms in der App
    Keine weiteren externen Geräte notwendig
  • Integrierte Datenbank in der App
    Futterhistorie kann jederzeit schnell und einfach abgerufen werden
  • Extrem schnelle Messwertübertragungen
    Hochauflösende und sehr genaue Spannkraft-Drehzahl-Diagramme
  • Lange Akkulaufzeit des Messkopfs
    Kein ständiges Laden notwendig
  • Ladedauer des Messkopfs unter drei Minuten
    Schnelle Einsatzbereitschaft des Messkopfs nach längerer Nichtbenutzung

Optionen und spezielle Informationen

  • Universell einsetzbares Spannkraftmessgerät
    Das universell einsetzbare Spannkraftmessgerät IFT ist speziell dafür konzipiert, eine größtmögliche Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit im täglichen Betrieb von Spannfuttern zu gewährleisten. Es eignet sich herstellerunabhängig zum Messen von 2-, 3- und 6-Backenfuttern mit bis zu 6.000 min-1 und einer maximalen Spannkraft von 90 kN pro Spannbacke. Über einstellbare Spannverlängerungen lässt sich der Spanndurchmesser zwischen 72 mm, 96 mm und 136 mm variieren.
  • Die Datenauswertung erfolgt drahtlos per App auf ein Industrie-Tablet oder über den anschließenden Export auf andere Endgeräte. Die Akkulaufzeit des Messkopfs liegt bei über 90 Minuten, die Ladedauer bei unter drei Minuten. Das Spannkraftmessgerät kann zur statischen Messung ebenso eingesetzt werden wie zur Ermittlung des Spannkraftverlustes unter Drehzahl oder zur individuellen Einstellung der erforderlichen Ausgangsspannkraft für die jeweilige Bearbeitung.