ISBL 80x40x38
Accessories for standard vacuum clamping technology
Ident.-Nr. 425137
Acessórios para tecnologia de fixação a vácuo padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Copo de sucção
- Design baixo
- Dimensões: 80 x 80 x 38 mm
- Área de sucção: 80 x 40 mm
- Peso: 0.4 kg
Technische Details
| Comprimento [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 40.0 |
| Altura [mm] | 38.0 |
| Peso [kg] | 0.4 |
Escopo de fornecimento
Copo de sucção