arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Schutzbüchse geschlossen

SBS-G

Beschreibung

Geschlossene Schutzbüchsen zum Schutz der Futterkinematik gegen das Eindringen von Spänen und Kühlschmierstoff.
Lesen Sie mehr Weniger

28 Produkte gefunden

  • Passend zu  ROTA NC plus 2 185-52
  • ØA  52 mm
  • 42 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  0.6 kg
  • Passend zu  ROTA NC plus 2 215-66
  • ØA  66 mm
  • 37 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  0.8 kg
  • Passend zu  ROTA NC plus 2 260-86
  • ØA  86 mm
  • 38 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  0.8 kg
  • Passend zu  ROTA NC plus 2 315-104
  • ØA  104 mm
  • 44 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  1.6 kg
  • Passend zu  ROTA NC 400-120
  • ØA  120 mm
  • 41 mm
  • Gewicht  4 kg
  • Passend zu  ROTA NC 500-160
  • ØA  160 mm
  • 49 mm
  • Gewicht  5.9 kg
  • Passend zu  ROTA NC 630-180
  • ØA  180 mm
  • 74 mm
  • Gewicht  8.4 kg
  • Passend zu  ROTA NC 800-230
  • ØA  230 mm
  • 57 mm
  • Gewicht  11.7 kg
  • Passend zu  ROTA NCE 165-53 KV
  • ØA  53 mm
  • 29.9 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  0.4 kg
  • Passend zu  ROTA NCE 210-66
  • ØA  66 mm
  • 36.7 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  0.7 kg
  • Passend zu  ROTA NCE 260-81
  • ØA  81 mm
  • 39 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  1 kg
  • Passend zu  ROTA NCE 315-106
  • ØA  104 mm
  • 44 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  1.6 kg
  • Passend zu  ROTA-S plus 2.0 160-42
  • ØA  36 mm
  • 28 mm
  • Gewicht  0.54 kg
  • Passend zu  ROTA-S plus 2.0 200-52
  • ØA  46 mm
  • 32.3 mm
  • Gewicht  0.3 kg
  • Passend zu  ROTA-S plus 2.0 250-62
  • ØA  56 mm
  • 36.8 mm
  • Gewicht  0.39 kg
  • Passend zu  ROTA-S plus 2.0 315-92
  • ØA  86 mm
  • 43.5 mm
  • Gewicht  0.81 kg
  • Passend zu  ROTA THW plus 165-43
  • ØA  43 mm
  • 41.5 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  0.32 kg
  • Passend zu  ROTA THW plus 185-52
  • ØA  52 mm
  • 44.6 mm
  • M16x1.5
  • Gewicht  0.44 kg