SG6F 125-81.5-40
Sistema de castanhas de 6 vias
Ident.-Nr. 432486
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de castanhas de 6 vias
- Adequado para: KSX 125, KSX-C 125
- Dimensões: 125 x 81,5 x 40 mm
- Peso: 4.5 kg
Technische Details
| Largura [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 81.5 |
| Altura [mm] | 40.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 105.0 |
| Pacote | Kit |
| Peso [kg] | 4.5 |