arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGM-G3 80-16-28

SGM-G3 80-16-28

Central jaws

ID 1474205

product.stock.stockLevelStatus.outOfStock
시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 중앙 그립 죠
  • 적합한 대상: KSC3 80
기술 데이터:
  • 치수: 80 x 16 x 28 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 0.25 kg
폭 [mm] 80.0
깊이 [mm] 16.0
높이 [mm] 28.0
번들 부품
중량 [kg] 0.25

제공 범위
시스템 죠