arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
인라인 디패널링 시스템

당사의 표준 축은 모듈식 설계를 특징으로 하며 개별적으로 구성할 수 있습니다. 이를 통해 개별 축을 조합하여 사용자의 요구 사항에 정확히 맞춘 완벽한 시스템을 구성할 수 있습니다. 사용 목적에 맞춰 다양한 구동 및 가이드 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

찾는 것을 찾을 수 없으신가요?

맞춤형 축과 솔루션에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다!

전화번호: +82-31-460-8571
automationsolution@de.schunk.com

SLD Mini-Midi

새로운 SLD Mini 및 SLD Midi 선형 직접 구동 축은 조립 및 고성능 자동화를 위해 설계된 소형 축입니다. 이 축들은 정밀한 위치 지정과 짧은 사이클 시간을 가능하게 하며, 공간 절약형 구성으로 기계 설계 및 기존 전자 아키텍처에 통합될 수 있습니다.

SLD Mini-Midi

SCHUNK 축 시스템의 장점

  • 다양한 드라이브 컨셉에 대해 조합이 가능합니다. (리니어 다이렉트 드라이브, 스핀들, 톱니 벨트 또는 피니언/기어 랙 등)​
  • 모터, 어댑터 플레이트, 연결 요소, 케이블 및 컨트롤러를 포함하는 전체 솔루션에서 적절한 EOA(end-of-arm) 툴링(로터리 모듈, 그리퍼, 교환기 등)까지
  • 최대 유연성 – 모든 위치를 프로그래밍하고 위치에 접근할 수 있습니다.
  • 광범위한 컨설팅 서비스 (축 기술부터 모터, 케이블, 컨트롤러 설계 등)
  • 최소 설치 노력과 시운전 지원 서비스가 포함된 사전 조립 유닛

SCHUNK 축 시스템 버전

라인 갠트리

라인 갠트리는 XZ 방향의 다양한 픽 앤 플레이스 작업을 위한 솔루션입니다. 이들은 주로 조립 자동화에서 구성품을 픽업 및 배치하기 위한 핸들링 시스템과 공작 기계에 반입을 위한 로딩 갠트리로 사용됩니다.

룸 갠트리

룸 갠트리는 XYZ 방향의 핸들링 작업을 위한 솔루션입니다. 이것은 머신 적재 공정, 계획성 있는 부품 공급 및 연결뿐만 아니라 포장 및 팔레타이징에도 사용됩니다. 룸 갠트리는 이동 거리가 더 길어지고, 적재 용량이 커지는 상황에서 사용됩니다.

특수 축 시스템

표준 포트폴리오에서 적절한 제품을 찾지 못하셨나요? 문제 없습니다! SCHUNK는 고객과의 긴밀한 협력을 통해 특수 축 시스템 솔루션을 개발할 수 있습니다. 다양한 그라인딩 휠을 제공하기 위해 공작 기계용 특수 축 시스템과 같이 표준 구성품을 능가하는 솔루션을 개발하고 있습니다.

선형 다이렉트 축

SLD 선형 다이렉트 축은 짧은 사이클 시간과 정밀한 위치 지정이 요구되는 조립 및 핸들링 공정에 적합합니다. 이 축들은 안정적인 공정 제어를 지원하며 다양한 시스템 설계에 통합될 수 있습니다. SLD Mini와 SLD Midi는 공간 절약형 기계 배치와 손쉬운 통합을 위해 설계된 소형 모델로, 시리즈를 더욱 보완합니다.

콘택트렌즈 트레이 취급 방법

포장 스테이션에서 콘택트렌즈 트레이 48개를 동시에 진공 포집합니다.

정량 공급 시스템

축 시스템은 매우 정밀한 정량 공급 및 분배를 보장합니다.

소결 성형체 취급 시스템

SCHUNK 취급 시스템은 다양한 미성형 압축물을 컨베이어 트레이에서 올바른 방향으로 분류한 다음, 이를 가마로 공급합니다.

프로그레시브 다이의 취급

연속적인 공정에서 세 개의 카 라디오 하우징이 동시에 고정되어 생산 라인의 다음 단계로 이송됩니다.
SCHUNK 로드쇼 버스

SCHUNK 축 시스템 제품을 실시간으로 경험해보십시오.

SCHUNK 로드쇼 일정을 예약하시고, 제품과 기능을 직접 확인해 보세요. SCHUNK가 계신 곳으로 가겠습니다.

로드쇼 요청