SGVS-F 125-95-150
VS-Backen
Ident.-Nr. 430141
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- VS-Backe hoch, fest
- Zur Aufnahme diverser Backen, mit Stufenbacke grip 5 mm
- Passend zu: KSG 125
- Schnittstelle 1: W-125-1
- Abmessungen: 125 x 95 x 150 mm
- Anzahl Rasterbohrungen: 114
- Gewicht: 6.7 kg
Technische Details
Breite [mm] | 125 |
---|---|
Tiefe [mm] | 95 |
Höhe [mm] | 150 |
Gebinde | Stück |
Gewicht [kg] | 6.7 |
Lieferumfang
Systembacke, Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben