arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Aufsatzbackenrohlinge mit Befestigungsnut

STR-S

Beschreibung

Aufsatzbackenrohlinge mit Spitzverzahnung und vorgefertigter Befestigungsnut zur kundenseitigen Nacharbeit.
Lesen Sie mehr Weniger

11 Produkte gefunden

  • Länge  25 mm
  • Breite  34 mm
  • Höhe  20 mm
  • Passend zu  64
  • 25 mm
  • 34 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  42 mm
  • Breite  55 mm
  • Höhe  25 mm
  • Passend zu  100
  • 42 mm
  • 55 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  55 mm
  • Breite  70 mm
  • Höhe  38 mm
  • Passend zu  140
  • 55 mm
  • 70 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  60 mm
  • Breite  80 mm
  • Höhe  40 mm
  • Passend zu  160
  • 60 mm
  • 80 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  85 mm
  • Breite  102 mm
  • Höhe  50 mm
  • Passend zu  200
  • 85 mm
  • 102 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  90 mm
  • Breite  125 mm
  • Höhe  50 mm
  • Passend zu  250
  • 90 mm
  • 125 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  106 mm
  • Breite  160 mm
  • Höhe  52 mm
  • Passend zu  315
  • 106 mm
  • 160 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  41.5 mm
  • Breite  37 mm
  • Höhe  25 mm
  • Passend zu  100
  • 41.5 mm
  • 37 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  63 mm
  • Breite  57 mm
  • Höhe  40 mm
  • Passend zu  160
  • 63 mm
  • 57 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  78 mm
  • Breite  72 mm
  • Höhe  50 mm
  • Passend zu  200
  • 78 mm
  • 72 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen
  • Länge  94 mm
  • Breite  85 mm
  • Höhe  50 mm
  • Passend zu  250
  • 94 mm
  • 85 mm
Mehr Produktinformationen Weniger Produktinformationen