VBK-10 1xIL-4x4P
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Ident.-Nr. 420693
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-06-30
- Remplacé par: 1610977
- Câble de raccordement 4 x 4 BROCHES pour max. quatre plaques de serrage magnétique
- Pour une installation entre l'unité de contrôle KEH plus et la plaque de serrage magnétique
- Pour la commande de quatre plaques de serrage magnétique au maximum
- Avec une gaine en métal et plastique pour la protection contre les copeaux chauds
- Longueur de câble: 10 m
Technische Details
| Longueur de câble [m] | 10.0 |
|---|
Etendue de la livraison
Câble de raccordement, notice d'utilisation