arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Verschlussdeckel

VSD

Beschreibung

Verschlussdeckel zum Abdecken der Befestigungsschrauben des Futterkörpers sowie der Führungsbahnverlängerungen bei ROTA-S flex Handspannfuttern.
Lesen Sie mehr Weniger

3 Produkte gefunden

  • Betätigungsdurchmesser  21 mm
  • Gewicht  0.01 kg
  • Betätigungsdurchmesser  27 mm
  • Gewicht  0.02 kg
  • Betätigungsdurchmesser  34 mm
  • Gewicht  0.05 kg