arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-2 80-20 Abbildung ähnlich

GWU-2 80-20

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Ident.-Nr. 1326817

Verfügbarkeit auf Anfrage
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen Breite 80 mm
  • Zum Auflegen der Werkstücke
  • Passend zu: KSC-D 80-300; KSC-F 80-214
Technische Daten:
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Breite [mm] 80
Höhe [mm] 20

Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen