AZB JIS-BT 50 Mori-Seiki MAS 90°
Anzugsbolzen
Ident.-Nr. 9938209
Anzugsbolzen AZB JIS-BT 50 Mori-Seiki MAS 90°
- Anzugsbolzen Mori-Seiki MAS 90°
- Durchmesser D1: 23 mm
- Länge L1: 85 mm
Technische Details
| D1 [mm] | 23.0 |
|---|---|
| D2 [mm] | 17.0 |
| D3 [mm] | 25.0 |
| L1 [mm] | 85.0 |
| L2 [mm] | 45.0 |
| L3 [mm] | 35.0 |
| G1 | M24 |
| Gewicht [kg] | 0.278 |
Ausführung
Anzugsbolzen Mori-Seiki MAS 90°