TRIBOS-S SRE SO 10
Reduziereinsatz seitlich offen
Ident.-Nr. 206081
TRIBOS-S SRE SO 10, Reduziereinsatz seitlich offen
- Für Spanndurchmesser: Ø6
- Länge L1: 35 mm
Technische Details
| Für Spanndurchmesser | Ø6 |
|---|---|
| D2 [mm] | 10.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |