arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SNS 40 Abbildung ähnlich

SNS 40

Umbausatz (Anzugsbolzen und Spezial-Nutenstein)

Ident.-Nr. 9150103

Lieferzeit auf Anfrage
SNS 40, Umbausatz (Anzugsbolzen und Spezial-Nutenstein)
  • Für Schnittstelle: SK 40
  • Durchmesser: 6.4 mm
  • Länge: 7 mm
Für Schnittstelle SK 40
D1 [mm] 6.4
D2 [mm] 10.4
L [mm] 7.0
K [mm] 16.5
Breite B [mm] 15.9
Höhe H [mm] 24.5
Tiefe T [mm] 6.2
Gewicht [kg] 0.038