arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SRU-plus 35-W-180-3-VM-4 Illustration similar

SRU-plus 35-W-180-3-VM-4

Universal swivel unit

ID 362042

Universal swivel unit SRU-plus, Size: 35, pneumatic, Shock absorber version: soft, including intermediate position, Angle of rotation: 180 °, End position adjustability: 3 °, Middle position: 1 x VM (locked), Adjustability of middle position: 3 °, with fluid feed-through

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Torque: 13.4 Nm
End position damping hydr. damper
Angle of rotation [°] 180
End position adjustability [°] 3
Torque [Nm] 13.4
Number of intermediate positions 1 x VM (locked)
Adjustability of middle position [°] 3.0
IP protection class 67
Weight [kg] 4.45
Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] 216.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Min. operating pressure [bar] 4.0
Max. operating pressure [bar] 6.5
Diameter of connecting hose 6 x 3.9 x 1.05
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Repeat accuracy [°] 0.05
Length X [mm] 290.4
Width Y [mm] 107.0
Height Z [mm] 81.0
Moment My max. [Nm] 30.8
Max. axial force Fz max. [N] 1500.0
Version with fluid feed-through yes
All units are also available in an FKM version. Please contact us for details.

产品系列的常规说明

重复精度
定义为 100 个连续回转循环后极限位置分布。

齿轮轴位置
始终显示在左端位置。齿轮沿着顺时针方向从这个位置向右转动。箭头表示旋转方向。

齿轮轴螺纹连接图
设置的旋转角度小于 90° 的话,机械手的左侧末端挡块必须完全旋入。也就是说,左侧末端位置处有一个螺钉连接到小齿轮上,其与主视图相比已顺时针转动 90°,显示出的转动角度为 180°。

自订旋转角度
可要求提供可达到特殊回转角度和回转范围。

终端位置扭矩
注意采用单个传动活塞的力才能靠近重点位置前的最后角度(约 2°)。因此,双压力模块扭矩仅采用此区域可用的约额定扭矩的一半。可采用外部止挡在终端位置均匀达到最大扭矩。

朝气动中间位置旋转
仅通过一半的额定转矩完成。

回转时间
小齿轮/法兰围绕标称旋转角旋转的时间。不包括阀门开关时间、软管注入时间或 PLC 反应时间,但是计算周期时必须考虑这些时间。

标准条件
所示技术数据基于20°C 和大气压力环境。

外壳材料
铝(挤压型材)

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理

标配范围
流量控制阀、定心套、直接接口 O 型圈,带肩螺栓(仅 SRU-plus 63)、装配和操作手册(带制造商声明)

保修期
24 个月

使用寿命特性
根据要求