KMR SCHUNK CAPTO C6
クーラントチューブ
ID 1423744
KMR SCHUNK CAPTO C6, クーラントチューブ
- 対応インターフェース: SCHUNK CAPTO C6
- 直径: 8 mm
- ネジ : M20x2
Technické údaje
| 対応インターフェース | SCHUNK CAPTO C6 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| L1 [mm] | 15.0 |
| L2 [mm] | 31.0 |
| G | M20x2 |
| 重量 [kg] | 0.09 |
HSK 設計、2つの O リング(軸方向密閉)付き、DIN 69895 準拠