arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MSC-PS10 300x150 Similar a la imagen

MSC-PS10 300x150

Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

ID 422094

Délai de livraison sur demande
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar

Propiedades del producto:
  • Placa laminada
  • Para el fresado de contornos y formas especiales.
  • Técnica: Polo paralelo
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 300 x 150 x 21 mm
  • Inclinación de polo: 3 mm + 1,5 mm
  • Peso: 8.1 kg
Longueur [mm] 300.0
Largeur [mm] 150.0
Hauteur [mm] 21.0
Poids [kg] 8.1

Etendue de la livraison
Plaque laminée