arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SP 315-3 图片仅供参考

SP 315-3

夹持嵌块

ID 194106

现货供应
SP 315-3, Inserts de serrage
  • Hauteur H: 15 mm
  • Longueur L: 29.5 mm
  • Largeur B: 35 mm
  • Filetage G: M6
高度 H [mm] 15.0
长度 L [mm] 29.5
宽度 B [mm] 35.0
螺纹 G M6