arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
UGE 20 F Abbildung ähnlich

UGE 20 F

Spanneinsätze

ID 1439026

In stock
UGE 20 F, Spanneinsätze
  • Höhe H: 10 mm
  • Länge L: 16 mm
  • Material: Feinguss
  • Liefereinheit: 1 Satz = 6 Stück
Lieferumfang: Spanneinsatz mit Zylinderschraube M4x12, DIN 912, Einbauanleitung
Höhe H [mm] 10.0
Länge L [mm] 16.0
Winkel W [°] 10.0
Material Precision casting
Liefereinheit 1 set = 6 pieces
Lieferumfang Scope of delivery: Clamping insert with cylindrical screw M4 x 12, DIN 912, installation instructions