arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°

ROTA NCK-S plus 210 K-SV60°

Stacionární 3čelisťová sklíčidla, hydraulicky ovládaná

ID 450201

Délai de livraison sur demande
Stacionární sklíčidlo ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
  • Integrované hydraulické válce
  • Základová deska pro stacionární použití
  • Rozhraní čelisti: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 3.7 mm
  • Zdvih pístu: 16 mm
  • Max. upínací síla: 84 kN
  • Max. aktivační tlak: 195 bar
  • Výška sklíčidla: 111.4 mm
  • Vlastní hmotnost: 31.2 kg
Serration 1.5 mm x 60°
Max. clamping force [kN] 84.0
Actuation pressure [bar] 195.0
Stroke per jaw [mm] 3.7
Weight [kg] 31.2

Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, lardons de fixation, notice d'utilisation ; vis de montage