arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Vybraná lineární osa
B 180-SSS-MM-3220-SL

Konfigurace lineární osy

Course [mm]
Požadovaný zdvih lineární osy je možné vložit v tomto bodě.

Pokud byla lineární osa navržena pomocí asistenta pro dimenzování lineárních os, je zdvih automaticky převzat a nelze jej měnit, protože ovlivňuje technické vlastnosti lineární osy.
Position de la glissière [mm]
Longueur totale de l'axe linéaire [mm]
Montage en hauteur
Instalační poloha má vliv na počáteční napětí krycího pásu.
Krycí pás je dodáván se zvýšeným počátečním napětím pro visutou instalaci nahoře.

Ano


Ne

Vitesse critique de la broche [1/min]
Bande de recouvrement
Integrovaný plastový krycí pás je automaticky přidán pro univerzální použití a dlouhou životnost.

Krycí pás vede přes pojezd a kryje pohon a vedení.
Fin de course inductif

Bandes de montage côté plancher
Jednotka může být upevněna libovolně buď pomocí drážkových kamenů nebo upevňovacích lišt.


Lardons
Lineární osa může být zajištěna buď pomocí T-matice nebo pomocí montážních lišt.

Posuvné bloky lze připevnit k různým stranám lineární osy.


Champ d'application de la livraison du moteur
Do rozsahu dodávky není žádný motor zahrnut jako standard.

Pokud potřebujete motor, kontaktujte nás prosím.

Axes linéaires sur mesure et configurables

Quantité commandée
B 180-SSS-MM-3220-SL-100-890-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.