WEL CF HSK-A 100 Ø12x160
ID 23002713
- Porte-fraises WELDON
- Gammes: WELDON
- Version Cool Flow
- Interface de porte-outils: HSK-A 100
- Diamètre de serrage: 12 mm
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Porta-fresas WELDON |
|---|---|
| Série | WELDON |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D6 [mm] | 29.5 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 131.0 |
| G1 | M12 |
| Peso [kg] | 2.5 |
| Variante Cool Flow | sim |
Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta
Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de fixação WELDON e dois parafusos M3 para fechar a opção Cool Flow (se necessário)
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta