Pour SCHUNK, les solutions d'automatisation pratiques et conviviales et les approches efficaces pour la production de demain sont généralement au centre des préoccupations. Cette image de soi souligne la présence de l'entreprise au salon SPS, où elle se présente comme un partenaire et un compagnon solide pour relever les défis de la fabrication moderne. SCHUNK aide les utilisateurs à rendre les processus de production plus flexibles, efficaces et durables grâce à des composants intelligents, des services numériques et une connaissance approfondie des applications,
Il en va de même pour les séries de pinces intelligentes EGU et EGK qui seront présentées au salon. Elles établissent de nouvelles normes en termes de flexibilité, de diversité des interfaces et de fiabilité des processus. Les pinces offrent différents modes de préhension pour différentes tâches de manipulation. Une nouvelle plate-forme électronique et logicielle commune permet de concrétiser cette fonctionnalité intelligente. Comme les méthodes de préhension existantes sont continuellement optimisées et complétées, les clients continueront à bénéficier des améliorations à l'épreuve du temps grâce aux mises à jour du logiciel.
Le préhenseur de petites pièces EGK est parfaitement adapté à la manipulation de pièces filigranes et fragiles, et convient donc parfaitement aux applications difficiles dans l'industrie des laboratoires ou la fabrication de produits électroniques. Le préhenseur universel EGU est un outil polyvalent et fiable pour toutes les tâches de manutention. Il donne toute sa mesure, notamment en ce qui concerne la flexibilité du chargement et du déchargement des machines-outils.
Les axes linéaires directs de la série SLD sont également dynamiques et polyvalents. Cette nouvelle génération à entraînement linéaire direct électrique est très durable, garantit des temps de cycle courts et une productivité accrue lors de l'assemblage et de la manipulation à grande vitesse dans les secteurs de la fabrication électronique, des sciences de la vie et de l'e-mobilité. Ce thème industriel fait l'objet d'une attention particulière : SCHUNK apporte son soutien avec un portefeuille tourné vers l'avenir. Par exemple, la combinaison d'un module linéaire à grande vitesse et d'une double pince très flexible a permis de réduire le réglage automatisé des stators en épingle à cheveux à une seconde, avec une précision de répétition de 0,01 mm !
Découvrez ces solutions et d'autres solutions pratiques sur le stand 11 de SCHUNK dans le hall 3A .