ROTA NCE
Mandrins automatiques à 3 mors avec passage au centre
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
Mandrins automatiques extrêmement légers à 3 mors avec une conception innovante pour des économies importantes avec les processus dynamiques. Ce mandrin est idéal pour une utilisation avec des vérins à faible course.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Éconergétique grâce au moment d'inertie extrêmement bas
Temps de cycle plus courts et coûts énergétiques réduits - Dimension de connexion 100 % compatible avec les mandrins de tour automatiques de la série Kitagawa BB200 (jusqu'à la taille 260)
Remplacement par le mandrin Kitagawa disponible possible en un temps très court - Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Système modulaire de douilles de protection
Ajustement optimal aux nouveaux montages de serrage grâce aux douilles centrales interchangeables. - Mors de base à denture droite 1,5 mm x 60° et 1/16" x 90° en standard
Flexibilité élevée dans la gamme des mors rapportés - Toutes les pièces fonctionnelles sont durcies et rectifiées
Longue durée de vie garantie
Options et informations particulières
- Mandrin léger et robuste avec un moment d'inertie réduit jusqu'à 40% à une rigidité maximale
Le ROTA NCE de SCHUNK combine une construction légère, une charge admissible maximale et un langage formel extraordinaire. Malgré sa légèreté, la géométrie de ce mandrin de tour a été adaptée au flux de puissance pour assurer une rigidité maximale. En comparaison avec les mandrins de tour conventionnels, l'inertie est réduite jusqu'à 40 % en fonction de la taille. - Ce faisant, le ROTA NCE est la solution idéale pour les dynamiques élevées de procédé et une haute productivité avec une consommation d'énergie minimum. En particulier pour la production en ligne, le rendement énergétique et la cadence efficiente de cycle promettent des économies significatives, ce qui est idéal pour l'homologation de gestion d'énergie DIN EN ISO 50001.