arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GPN M6-T14 Illustrazione simile

GPN M6-T14

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

ID 490547

Accessori per sistemi di serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Scanalature a T di precisione
  • Per il posizionamento accurato e il montaggio delle morse di serraggio manuali sulla tavola della macchina.
  • Adatto per: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Dati tecnici:
  • Ideale per scanalature a T: 14 mm
  • Filetto : M6
  • Peso: 0.07 kg
Filetage M6
Convient pour des rainures en T [mm] 14.0
Poids [kg] 0.07

Etendue de la livraison
Rainures en T de précision, vis comprises