arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Hybrid tombstones

Hybrid tombstones

Hybrid tombstones
Tombstones with high vibration-reduction, composed of a mineral casting core embedded in a steel jacket.

利点と特長

  • 卓越した振動減衰特性
    ツール寿命の延長
  • 形状とサイズの点で設計自由度が非常に高い
    非常に迅速で汎用性の高い製造
  • 低い熱伝導率
    温度変化へのごくゆっくりとした反応
  • 純粋なミネラルキャストより低コストの製造
    ネガ鋳型のデザインおよび製造が不要
  • スチールまたはねずみ鋳鉄イケールより軽量
    ワークへのより高い有効荷重が可能
  • 高い耐薬品性と機械抵抗
    侵攻性および研磨性媒体による加工にも使用可能

オプション、その他

  • ハイブリッド技術の SCHUNK イケールはスチールコーティング付きミネラルキャストコアを備え、両方の材質のメリットを兼ね備えています。
  • ハイブリッドテクノロジーを使用した SCHUNK イケールは、鉄鋼製のシェルとミネラルキャスティング(鉱物鋳造)芯で構成されています。ミネラルキャスティングの優れた特性は、素材重量の軽さに加え、最も重要なこととして、振動減衰性に優れていることです。素材が軽いため、イケールのデッドウェイトは少なくなります。より重いワークをクランプできるため、最新のテーブル構造の最大積載量を最適な利用が可能です。卓越した振動減衰特性は、決定的な経済的メリットを提供でき、より高い切削速度と低い刃具摩耗と最高の表面品質を実現します。
  • 卓越した振動減衰特性は、例えば大きな経済的メリットを提供し、より高い切削速度と同時に低いツール摩耗と最高の表面品質を実現します。
  • スチールコーティングにより卓越した特性と利点のすべてが活かされ、安定した中空部デザインの SCHUNK クランプ本体を実現し、優れた材質品質、完璧な精度、トリミング済みの取付け面を提供します。