MGT
MAGNOS per applicazioni di tornitura
Mandrino magnetico autocentrante con ciclo di smagnetizzazione per finiture quasi in assenza di deformazioni, pregolazione di precisione o rettifica di anelli o dischi.
Descrizione
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 한 번의 설치로 공작물의 3면 가공
한 번의 설정을 통해 정확도를 높이고 기계 스핀들에 대한 접근성을 최적화함 - 전체 공작물에 걸쳐 영구적인 자기 클램핑 포스 유지
변형과 진동을 줄이면서 공작물을 클램핑함 - 저진동 클램핑
표면이 개선되고 정밀도가 크게 향상 - 변형을 일으키지 않는 클램핑
클램핑 포스로 인한 공작물의 변형 및 내부 힘 없음 - 제어 장치가 기계 제어 시스템과 호환됨
자동화된 적용분야에서도 사용 가능 - 모노블록 디자인
컴팩트하고 강성이 뛰어난 견고한 디자인 - 수 초 이내에 클램핑
설치 시간을 최소화하여 생산성을 높임 - MAG/DEMAG 공정의 1회성 에너지 공급을 위한 최첨단 전자영구 기술
신뢰할 수 있고 에너지 효율적인 공작물 클램핑
옵션 및 특별 정보
- MAGNOS MGT-IC
MAGNOS MGT-IC 자기 척은 MAG/DEMAG 공정 시 측면 분리 가능한 빠른 연결을 제공합니다. 자기 척의 T형 홈과 원통 구멍에 폴 연장을 고정시킬 수 있습니다. 이 척은 폴 연장을 사용하므로 클램핑 시 변형을 거의 일으키지 않습니다.