arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
STB 400-2 图片仅供参考

STB 400-2

基爪

Ident.-Nr. 156105

Lieferzeit auf Anfrage
STB 400-2, 基爪

产品特性:
  • 细齿: 斜细齿
  • 安装: 3/32" x 90°
  • 槽宽度: 25.5 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
  • 标配范围: 包含 T 型螺母 NS 200 和内六角圆柱头螺钉
工具:
  • 在卡爪快速查找器中点击“工具”,找到适合车床卡盘的各类基爪和顶爪!
产品组 基爪
安装 3/32" x 90°
细齿 斜细齿
插槽宽度 N [mm] 25.5
宽度 B [mm] 64.0
宽度 B1 [mm] 45.0
高度 H [mm] 82.0
长度 L [mm] 160.0
螺钉 M20
m/套 [kg] 12.2