SRU-plus-D
Universele zwenkeenheid
Universeel inzetbare eenheid voor pneumatische zwenk- en draaibewegingen
Descrizione
Innovaties - uw voordelen
- Fijn afgestelde series met een gelijkmatige toename van het koppel
voor uiteenlopende toepassingen, de juiste maat is als standaardproduct leverbaar - Voor de zwenkhoek kan de waarde 90° of 180° worden geselecteerd
volledige flexibiliteit bij de keuze van de rotatiehoek, toepassingsspecifieke hoeken op verzoek mogelijk - M12-connectoraansluitingen aan de aandrijfzijde ten behoeve van de elektrische draaidoorvoer
voor een eenvoudige inbedrijfstelling en onderhoud - Voor de middenpositie kan pneumatisch of vergrendeld worden geselecteerd
De vergrendelde middenpositie kan worden ontgrendeld indien deze is belast. De twee typen middenposities ondersteunen altijd een verdere rotatie in beide richtingen. - Vloeistofdoorvoer kan worden gebruikt voor gassen, vloeistoffen en een vacuüm
daardoor geen storende slangen - Elektrische rotatiedoorvoer
voor duurzame, betrouwbare doorvoer van sensor- of aandrijvingssignalen - Keuze uit elektronische magnetische sensoren of inductieve naderingssensoren
voor absolute variatie van positiebewaking - Verwisselbare inschroefbare geleidehulzen (bus)
maken eenvoudig onderhoud en snelle vervanging mogelijk na enkele miljoenen cycli.
Opties en speciale informatie
- Voor zeer dempingsintensieve zwenkbewegingen kunnen aanvullende externe schokdempers worden gemonteerd. Dankzij de innovatieve hulstechnologie kunnen snel en kostenbesparend speciale draaihoeken van meer dan 180° worden gerealiseerd. Neem contact met ons op voor assistentie.
- Houd er rekening mee dat voor alle pneumatische aandrijvingen passende noodstopscenario's (bijv. gecontroleerde uitschakeling) en herstartscenario's (bijv. drukopbouwkleppen, passende kleposchakelsequenties) nodig zijn.
- Het uitschakelen van de druk op een niet-gecotroleerde wijze kan tot onvoorziene toestanden en gedrag leiden.
- Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.