arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.

Mandrino ad espansione SINO-R

Lo specialista per la fresatura

SCHUNK ha realizzato con SINO-R un mandrino universale per svariate applicazioni. I mandrini ad espansione SINO-R superano, in termini di qualità e flessibilità, i sistemi portautensili tradizionalmente utilizzati tipo Weldon, Whistle Notch o portapinze ad azionamento elettrico. SINO-R è l'ideale per l'asportazione di volume, così come per la maschiatura, la fresatura e il taglio di filettature.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Rapporto ideale tra forza di serraggio, rigidezza e smorzamento
  • Cambio facile dell'utensile
  • Campo di serraggio flessibile grazie all'impiego di bussole intermedie
  • Possibilità di serrare tutti i tipi di gambo comunemente in commercio
  • L'utensile serrato trasmette coppie fino a 800 Nm (gambo utensile Ø 32/qualità gambo h6)
  • SINO-R

    SINO-R

    SCHUNK ha realizzato con SINO-R un portautensile ad espansione basato sulla tecnologia a espansione. Le tre caratteristiche rendono il range SINO-R imbattibile in termini di qualità e produttività per quanto riguarda la fresatura: l'elevata rigidità radiale che impedisce la deviazione dell'utensile. La trasmissione di coppia più elevata per il pieno utulizzo delle prestazioni dell'utensile. E l'assorbimento ottimale delle vibrazioni che consente di realizzare le superfici filettate senza segni da vibrazione.
    Toon serie
    209533
    HSK-A 63 
    12 mm 
    80 mm / 3.1" 
    209535
    HSK-A 63 
    16 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209537
    HSK-A 63 
    20 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209538
    HSK-A 63 
    25 mm 
    85 mm / 3.3" 
    209539
    HSK-A 63 
    32 mm 
    116 mm / 4.6" 
    209541
    HSK-A 63 
    1/2" 
    80 mm / 3.1" 
    209540
    HSK-A 63 
    3/4" 
    85 mm / 3.3" 
    209567
    HSK-A 100 
    20 mm 
    88 mm / 3.5" 
    209670
    HSK-A 100 
    25 mm 
    95 mm / 3.7" 
    209569
    HSK-A 100 
    32 mm 
    100 mm / 3.9"