arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CC Set ER 40 Vergelijkbare illustratie

CC Set ER 40

Set ER-spantangen

ID 280225

Disponibile in magazzino
CC Set ER 40, ER set of collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Number of ER collets: 23
  • For clamping diameter: Ø4 - 26
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
For ER 40
For clamping diameter Ø4 - 26
D1 min. [mm] 4.0
D1 max. [mm] 26.0
Weight [kg] 6.88
Number of ER collets 23.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B