AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
Codoli di trazione
ID 9938224
Embouts AZB MAZAK CAT 40 45° L1=44,1
- Embout pour MAZAK ANSI-CAT 40
- Diamètre D1: 18.796 mm
- Longueur L1: 44.1 mm
Specifiche tecniche
| D1 [mm] | 18.796 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.446 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 44.1 |
| L2 [mm] | 19.3 |
| L3 [mm] | 14.03 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M16 |
| Poids [kg] | 0.05 |
Versions avec filetage métrique
Version
Embout pour MAZAK ANSI-CAT 40 avec passage au centre et joint sur la face frontale