arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
AZB OTT SK 50 con foro passante Illustrazione simile

AZB OTT SK 50 con foro passante

Codoli di trazione

ID 9938213

Codoli di trazione AZB OTT SK 50 con foro passante
  • Codolo di trazione, cava "Ott-ring" con foro passante
  • Diametro D1: 39.3 mm
  • Lunghezza L1: 65 mm
D1 [mm] 39.3
D2 [mm] 32.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.0
L2 [mm] 25.0
L3 [mm] 13.35
G1 M24
Gewicht [kg] 0.053

Version
Retention knob, Ott-ring groove with through-hole