IMS P-IMS
Performance Zwischenbüchsen
SCHUNK Zwischenbüchsen ermöglichen das Spannen mehrerer unterschiedlicher Schaftdurchmesser mit nur einem Werkzeughalter. Die Performance Zwischenbüchsen Tool Guard sind in den SCHUNK Werkzeughaltersystemen TENDO sowie in allen marktgängigen Hydrodehnspannfuttern einsetzbar. Die spezielle Düsengeometrie bei der Peripheriekühlung sorgt für die optimale und gezielte Kühlmittelversorgung oder Schmierung der Werkzeugschneide.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Massima versatilità con controllo dei costi ottimale: un portautensile, diversi diametri di serraggio
Grazie all'uso di manicotti intermedi, diversi diametri del gambo possono essere serrati con un portautensile. - Refrigerazione sistematica grazie alla refrigerazione periferica.
Con refrigerazione periferica per una fuoriuscita ottimizzata del refrigerante, un flusso regolare del refrigerante e un aumento della durata degli utensili - Completa compatibilità
Le bussole di riduzione Tool Guard GZB-S P-IMS sono utilizzabili nei sistemi portautensili SCHUNK TENDO, TRIBOS, SINO-R, e in tutti i mandrini idraulici e i mandrini autocentranti standard. - Serraggio di frese con superficie Weldon
Secondo norme DIN 1835 e DIN 6535 HB - Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Opzioni ed informazioni speciali
- Chiave dinamometrica e attacco adattatore per il serraggio di Tool Guard GZB-S P-IMS con manicotti intermedi, disponibile a parte come accessorio con coppia definita.
- Prego considerare che il prodotto non è adatto per mandrini a calettamento.