arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Draaigrijpmodule

Grijpen in beweging

Wij bieden grijper-zwenkmodules standaard aan als compacte, modulair ontworpen parallel-, centrische en hoekvormige grijper-zwenkmodules. Voor het snel positioneren van werkstukken met verschillende gewichten in krappe ruimten. Ze kunnen in een groot aantal toepassingen worden gebruikt, van het laden en lossen van werkstukdragers tot plaatsingshandelingen bij montageprocessen en het plaatsen van afgewerkte goederen in bakken.
Bovendien worden innovatieve ontwerpaanpassingen, zoals de krachtige rotoraandrijving, een rotatiehoek van maximaal 180° en aanpassing van eindpositie en buffer gecombineerd met de allernieuwste productietechnologie. Dit maakt de grijpers tot een robuuste, betrouwbare en daardoor veilige investering met een lange levensduur.
Tutti i filtri
50 risultati
EGS

EGS

Electric, 2-finger, parallel gripper swivel module with smoothly running base jaws guidance on roller bearings
Mostra serie
GSM-P

GSM-P

Compact gripper swivel combination, consisting of a powerful rotor drive, an end position and damping device as well as a 2-finger parallel gripper.
Mostra serie