SG5A-B 100-67-35
Ganasce a 5 assi
ID 432207
Ganasce base, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a 5 assi, mobile
- Interfaccia 1: W-100-1
- Adatto per: KSO 100
- Dimensioni: 100 x 67 x 35 mm
- Peso: 0.85 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 67.0 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.85 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws; without top jaws