arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SG5A-F 100-76-35

SG5A-F 100-76-35

5-axis jaws

ID 432206

System jaws, standard

Product features:
  • 5-axis jaw, fixed
  • Interface 1: W-100-1
  • Suitable for: KSO 100
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 76 x 35 mm
  • Weight: 1.1 kg
Ancho [mm] 100.0
Profundidad [mm] 76.0
Altura [mm] 35.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.1

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores