arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PDSC M12-60

PDSC M12-60

Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar

ID 1398348

Disponibile in magazzino
Accesorios para el sistema de sujeción directa de la pieza de trabajo, estándar

Propiedades del producto:
  • Tornillo de ajuste
  • Para la fijación de los pernos de sujeción con taladro pasante
Datos técnicos:
  • Diámetro del cabezal: 22.6 mm
  • Rosca : M12
  • Longitud del tornillo: 60 mm
  • Peso: 0.1 kg
Head diameter [mm] 22.6
Thread M12
Screw length [mm] 60.0
Weight [kg] 0.1

Scope of delivery
Adjustment screw