DKS.C5 CIR 13-PIN
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
ID 1470019
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Dockingstation
- Zum Einhängen des Kabels und Steckers von der Steuereinheit
- Mit induktivem Sensor zur Erkennung, ob sich der Stecker in der Dockingstation befindet
- Passend zu: 13-poligem Stecker CIR32B
- Abmessungen: 214 x 200 x 110 mm
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 3 kg
Specifiche tecniche
| Länge [mm] | 214.0 |
|---|---|
| Kabellänge [m] | 5.0 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |