SSH-VL SW19-420
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8705475
旋盤チャック 標準 アクセサリー
特長:
特長:
- ロング四角作動レンチ
- SCHUNK の手動式旋盤用チャックを手動で作動させる場合
- ロングバージョン
- 適合タイプ: ROTA-S plus 400, 500
- レンチサイズ: 19
- 長さ: 420 mm
- 重量: 2 kg
Specifiche tecniche
| スクエアソケット | 19.0 |
|---|---|
| 長さ [mm] | 420.0 |
| 重量 [kg] | 2.0 |