arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVB-2-L30-30 60x30

PVB-2-L30-30 60x30

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1424093

库存紧张
Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Doppel-Polverlängerung flexibel
  • Mit Durchgangsbohrung und Schraube M6.
  • Technologie: Parallelpol
  • Ausgleichshub 4 mm.
Technische Daten:
  • Abmessungen: 60 x 30 x 30 mm
  • Ausgleichshub: 4 mm
  • Für Polgröße: 30 mm + 10 mm
  • Polteilung: 30 mm + 10 mm
Lunghezza [mm] 60.0
Larghezza [mm] 30.0
Altezza [mm] 30.0
Altezza min. [mm] 28.0
Altezza max. [mm] 32.0
Corsa di compensazione [mm] 4.0