GWU-1 125-25
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 430225
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Werkstückunterlagen – Breite 125 mm
- Zum Auflegen der Werkstücke
- Breite: 125 mm
- Höhe: 25 mm
- Gewicht: 0.65 kg
Specifiche tecniche
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 25.0 |
| Gewicht [kg] | 0.65 |
Lieferumfang
1 Satz Werkstückunterlagen