PVF 32-15
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
IDnr. 422999
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Espansioni polari fisse PVF 32
- Con foro passante e vite M6.
- Tecnologia: Polo quadrato
- Dimensioni: 30 x 30 x 15 mm
- Filetto polo: M6
- Per la dimensione del palo: 32 x 32 mm
Technische gegevens
| Lunghezza [mm] | 30.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 30.0 |
| Altezza [mm] | 15.0 |
| Ø D1 [mm] | 10.0 |
| Ø D2 [mm] | 6.0 |
La fornitura comprende
Espansione polare, vite di fissaggio