arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PVF 70-30 Ilustração semelhante

PVF 70-30

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

N.º de identificação 422993

Em estoque
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Extensões do polo fixo PVF 70
  • Com furo de passagem e parafuso M10.
  • Tecnologia: Poste quadrado
Dados técnicos:
  • Dimensões: 70 x 70 x 30 mm
  • Rosca do polo: M10
  • Para tamanho de polo: 70 x 70 mm
Comprimento [mm] 70.0
Largura [mm] 70.0
Altura [mm] 30.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Escopo de fornecimento
Extensão do polo, parafuso de fixação