GBG 90-35-10
Ganascia grip
ID 490571
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia, grip
- Interfaccia 1: W-90
- Dimensioni: 90 x 35 x 10 mm
- Peso: 0.2 kg
Détails techniques
| Larghezza [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 10.0 |
| Altezza [mm] | 35.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce