arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH 유사 그림

VBK2-10 1x4P-1x4P 1CH

MAGNOS 액세서리

ID 1610940

Scorte limitate
Cable de conexión estándar

Propiedades del producto:
  • Cable de conexión para el sistema modular KEH plus
  • Para instalar entre la unidad de control KEH plus y la mesa magnética
  • Para controlar una mesa magnética
  • Sistema plug and play para una instalación sencilla
Datos técnicos:
  • Conexión de la unidad de control: 1 x 4-PIN CIR 22 male
  • Conexión de la mesa magnética: 1 x 4-PIN CIR 22 female
  • Número de canales: 1
  • Longitud del cable: 10 m
  • Peso: 4.1 kg
Anzahl Kanäle 1.0
Kabellänge [m] 10.0
Gewicht [kg] 4.1

Scope of delivery
Connection cable, operating manual