SGAL-B 125-68-40
Mors en aluminium
ID 432469
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors en aluminium, mobile
- Compatible avec: KSC3 125, KSC-D 125, KSC-F 125
- Dimensions: 125,5 x 68 x 40 mm
- Poids: 1 kg
Détails techniques
| 宽度 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 68.0 |
| 高度 [mm] | 40.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven