arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBP 90-22-7.7

GBP 90-22-7.7

Ground jaw

ID 490573

Tempo di consegna su richiesta
Top jaws, standard

Product features:
  • Jaw, ground
  • Interface 1: W-90-2
Technical data:
  • Dimensions: 90 x 22 x 7,7 mm
  • Weight: 0.11 kg
Larghezza [mm] 90.0
Profondità [mm] 7.7
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.11

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce