arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SP 400-2 Illustration similar

SP 400-2

Clamping inserts

ID 194109

Disponibile in magazzino
SP 400-2, Clamping inserts
  • Height H: 12 mm
  • Length L: 34.5 mm
  • Width B: 30 mm
  • Thread G: M8
Altezza H [mm] 12.0
Lunghezza L [mm] 34.5
Larghezza B [mm] 30.0
Filetto G M8